ZHCUAB9C November   2018  – October 2021

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 4 电气规格
  7. 5 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 6 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 7 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A,表 3-2)

两个通道的输出之间的死区时间 (DT) 约为 8ns,这是用于互锁保护的预设值(请参阅图 7-2)。

GUID-2B391176-B73F-4FE4-895F-295EEECF315C-low.gif图 7-2 DT 保持开路时的测试波形(通道 3 和 4 为 PWM 输入,通道 1 和 2 为驱动器输出)