ZHCUAB9C November   2018  – October 2021

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 4 电气规格
  7. 5 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 6 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 7 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

上电

  1. 在启动上电序列之前确保按照Topic Link Label5.3.6所示设置所有设备。图 6-1 可用作参考。
  2. 启用电源 1。
  3. 启用电源 2 和 3,如果一切设置正确,DMM1 和 DMM2 上的静态电流范围为 1mA 至大约 3mA。
  4. 启用函数发生器,双通道输出:通道 A 和通道 B。
  5. 应获得以下结果:
    1. 示波器中通道 A 和通道 B 上具有稳定脉冲输出(请参阅图 6-1)。
    2. 示波器频率测量数据与函数发生器输出相同。
    3. 在空载条件下,DMM 1 和 2 读数测量结果应约为 10mA、±2mA。更多有关工作电流的信息,请参阅 UCC21520 数据表。
GUID-D08227B6-6B23-4F27-9EB5-930D46B72810-low.gif图 6-1 示例输入和输出波形(通道 3 和 4 为 PWM 输入,通道 1 和 2 为输出)