ZHCUAB9C November   2018  – October 2021

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 引言
  4. 说明
  5. 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 电气规格
  7. 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 原理图
  11. 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

物料清单

表 10-1 UCC2x5xxEVM-286 物料清单
数量 标识符 说明 制造 器件型号
2 C1、C13 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805 Std Std

1

C2 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0603 Std Std
2 C4、C5 电容,陶瓷,33pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 Std Std
2 C6、C7 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603 Std Std

1

C9

电容,陶瓷,10uF,50V,+/-10%,X7R,1206 Std

Std

2

C14、C10

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-5%,X7R,0805

Std

Std

2

C11、C12

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5 %,C0G/NP0,1206 Std Std
4 H1、H2、H3、H4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 Std Std
4 J1、J2、J3、J4 接头,2.54mm,3x1,锡,TH Std Std
1 R2 微调器,100K,0.25W,SMD Std Std

3

R3、R5、R7 电阻,100,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

Std

Std

6

R4、R6、R8、R10、R16、R17 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 Std Std

3

R9、R18、R19 电阻,0,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 Std Std

2

R12、R13

电阻器,10.0,1%,0.5W,AEC-Q200 0 级,0805 Std Std

2

SH1、SH2 分流器,100mil,镀金,黑色 Std Std

16

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22 测试点,微型,SMT Std Std

0

D1 二极管,超快速,600V,1A,SMA

未组装

未组装

0

D2、D3 二极管,肖特基,30V,1A,AEC-Q101,MicroSMP

未组装

未组装

0

R11、R14、R15 电阻,3.90,1%,0.125W,0805 未组装 未组装
1 U1 UCC21520DW、UCC20520DW、UCC21521CDW 和 UCC21530DWK 4A 和 6A 5KVRMS 双隔离通道通用栅极驱动器,UCC21530DWK 为 DW0016A 和 DWK0014 德州仪器 (TI) UCC21520DW、UCC20520DW、UCC21521CDW 或 UCC21530DWK