ZHCUAB9C November   2018  – October 2021

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 4 电气规格
  7. 5 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 6 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 7 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C,表 3-2)

两个通道的输出之间的死区时间 (DT) 根据以下条件进行设置:DT (ns) = 10 × RDT (kΩ)。

DT 引脚的稳态电压约为 0.8V,当 RDT = 100kΩ 时,DT 引脚电流将小于 10µA。因此,TI 建议将一个陶瓷旁路电容器(容值为 2.2nF 或更高)与 RDT 并联,以便在两个通道之间实现更好的抗噪性和更好的死区时间匹配,尤其是在死区时间大于 300ns 时。主要需要注意的是 RDT 上的电流用于设置死区时间,该电流会随着 RDT 的增大而减小。这个旁路电容器未安装在 EVM 中,但用户可以轻松地将其安装在 RDT 所在的底层。

GUID-D18F7477-EA7F-484E-9959-408FA63F1C3F-low.gif图 7-3 DT 连接到 RDT 时的测试波形(通道 3 和 4 是 PWM 输入,通道 1 和 2 是驱动器输出)