ZHCU884E June 2020 – July 2022
本用户指南介绍了 BQ25792 和 BQ25798 评估模块 (EVM) 的特性、运行和功能,还会介绍运行 EVM 所需的设备、测试设置和软件。本文档中还提供了完整的原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。
在本用户指南中,缩写词和术语 EVM、BQ2579XEVM、BMS034 和评估模块 与 BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM 具有相同的含义。
![]() | 警告: 表面高温!接触可能会导致烫伤。请勿触摸! 电路板加电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,用户不得触摸电路板,因为可能存在高温。 |