ZHCU884E June   2020  – July 2022

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

充电模式验证

按照以下步骤进行充电模式验证,包括升压运行的预充电、CC 和 CV 阶段。

  1. 在Topic Link Label2.4.1时应已开启 PS1 和负载 #1。在 EVM GUI 中,一般情况下,我们建议读取 REG22-REG27(或读取所有寄存器)一次,以便显示自上次读取以来发生的所有中断(来自状态变化、例程自动完成、故障)。读取这些寄存器一秒钟即可清除中断。读取寄存器之后,
    • 验证 ➡ REG1B 报告一切正常,表示没有 DPM 循环处于运行状态,没有 WD 计时器故障(位 7-4),存在 VAC1(位 2),存在 VBUS(位 0),且电源正常(位 3)
  2. 在跳线 J17 上重新安装分流器以启用充电
    • 验证 ➡ STAT LED (D13) 点亮
  3. 按如下方式进行测量,请注意,您可能必须调整负载的输出,以便适应从负载至 EVM 的引线两端的压降:
    • 测量 ➡ VVBUS-PGND(TP23 和 TP44)= 5.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ VBAT-PGND(TP29 和 TP46)= 5.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ IBAT_SENSE(TP19 和 TP20 之间 0.01 欧姆电阻两端的电压)= 240mA ±60mA
    • 点击“READ ALL REGISTERS”并验证 ➡ REG1Cb[7:5] 报告预充电
  4. 将负载 #1 调节电压增大至 8.0V,然后按如下方式进行测量,请注意,您可能必须调整负载的输出,以便适应从负载至 EVM 的引线两端的压降:
    • 测量 ➡ VVBUS-PGND(TP23 和 TP44)= 5.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ VBAT-PGND(TP29 和 TP46)= 8.0V ±0.1V
    • 测量 ➡ IBAT_SENSE(TP19 和 TP20 之间 0.01Ω 电阻两端的电压)= 500mA ±50mA
    • 测量 ➡ IVAC1_SENSE(TP1 和 TP2 之间 0.01Ω 电阻两端的电压)= 900mA ±60mA
    • 点击“READ ALL REGISTERS”并验证 ➡ REG1Cb[7:5] 报告快速充电
  5. 将负载 #1 调节电压增大至 8.4V 并按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VBAT-PGND(TP29 和 TP46)= 8.4V ±0.04V
    • 测量 ➡ IBAT_SENSE(TP19 和 TP20 之间 0.01Ω 电阻两端的电压)= 0mA ±10mA
    • 点击“READ ALL REGISTERS”并验证 ➡ REG1Cb[7:5] 报告终止
  6. 在充电模式下按上述内容更改电压和寄存器设置时的有用提示:
    • 如果增大充电电流或在 SYS J3 端子添加负载,您可能需要使用“8-bit register”选项卡/Charger Single-bit Registers/REG14b[1] 禁用 EN_ILIM 位,并在“16-bit register”选项卡/Charger Multi-bit Registers/REG06b[8:0] 中增大 IINDPM 寄存器设置。
    • 如果将输入电压提高到 8V 以上,使充电器进入降压模式,则您将需要使用“8-bit register”选项卡/Charger Multi-bit Registers/REG10b[5:4] 从 7V 默认值增大 VAC_OVP。
    • 在启动时使用 PROG 引脚(跳线 JP24 至 JP31)设置电池配置。也可以使用“16-bit register”选项卡/Charger Multi-bit Registers/REG0Ab[7:6] 更改电池配置。请注意,SYSMIN 和充电电流通过电芯配置进行更改。
    • 状态、故障和中断位报告是有用的调试工具。