ZHCU884E June   2020  – July 2022 BQ25792 , BQ25798

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

设备设置

根据以下列表来设置 EVM 测试设备。请参阅图 2-1,了解 EVM 的测试设置连接:

  1. 请查看表 1-2 中的 EVM 连接。
  2. 将 PS#1 设置为 5.0V、3A 电流限制,然后关闭电源。将 PS#1 连接至 J1(VIN1 和 PGND)。
  3. 在 TP23 (VBUS) 和 TP44 (PGND) 之间连接电压表,以测量输入电压(可从充电器的 VBUS 引脚上测得)。
  4. 在 TP1 和 TP2 (I_VAC1_SENSE) 之间连接电压表,以测量通过 VIN1 路径进入 VBUS 引脚的输入电流。您也可以在 PS1 和 J1 之间连接电流表。
  5. 将负载 #1 设置为恒压模式,能够驱动至少 3A 的灌电流(例如,合规),并输出至 5.0V,然后禁用负载。将负载 #1 连接至 J5(电池和 PGND)。
  6. 在 TP29 (BAT) 和 TP46 (PGND) 之间连接电压表,以测量电池电压(可从充电器的 BAT 引脚上测得)。
  7. 在 TP19 和 TP20 (I_BAT_SENSE) 之间连接电压表,以测量流出 BAT 引脚的电池充电电流和进入 BAT 引脚的放电电流。您也可以在负载 #1 和 J5 之间连接电流表。
  8. 在 TP28 (SYS) 和 TP45 (PGND) 之间连接电压表,以测量系统电压(可从充电器的 SYS 引脚上测得)。
  9. 表 1-3所示安装分流器。

GUID-20210929-SS0I-QJW2-B6HD-DLZDJQMBRD2D-low.gif图 2-1 测试电池充电的设备测试设置