ZHCU884E June 2020 – July 2022 BQ25792 , BQ25798
BQ25792 和 BQ25798 (BQ25792/8) 是采用 QFN 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于为 1-4 芯串联锂离子和锂聚合物电池充电。该充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池已完全放电,也能将系统调节至最小值。此外,BQ25792/8 支持通过 D+ 和 D- 进行输入源检测,兼容 USB2.0、USB3.0 电力输送、非标准适配器和高压适配器。BQ25792/8 具有双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一个完整的充电解决方案。