ZHCU884E June   2020  – July 2022 BQ25792 , BQ25798

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

EVM 特性

BQ25792/8EVM 是一款用于评估采用 QFN 封装的 BQ25792/8 充电器 IC 的完整模块。此 EVM 的主要特性包括:

  • 同步开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 芯串联电池配置,充电电流为 5A,分辨率为 10mA
  • 支持 3.6V 至 24V 宽范围输入源,具备 USB 自动检测、USB PD 和无线输入功能
  • 双输入源选择器可驱动双向阻断 NFET
  • 使用电池为 USB 端口供电 (USB OTG),OTG 输出电压为 2.8V 至 22V,分辨率为 10mV
  • 关断模式下低电池静态电流 < 1µA
  • BQ25798 具有 MPPT 和备用模式特性。

表 1-1 中所列的器件数据表提供了详细特性和操作。

表 1-1 器件数据表
器件 数据表
BQ25792 SLUSDG1
BQ25798 SLUSDV2