ZHCU884E June   2020  – July 2022

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

设备

本节列出了在 BQ25790EVM 上执行测试所需的设备。

  1. VBUS 引脚的电源:电源 #1 (PS1):需要一个能够提供高达 24V 电压、3A 电流的电源。
  2. 用于 BAT 引脚的电池仿真器:负载 #1(四象限电源):一个“Kepco”负载,BOP,20-5M,0V 至 ±20V 直流电压,0A 至 ±6A(或更高)电流,或 Keithley 2450 3A 数字源表。当同时使用两者时,建议在 EVM 电池和接地端子上进行以下连接:1000µF 或更高,低 ESR,25V 额定值或更高。
    替代选项:可使用一个 0-20V/0-5A、> 60W 的直流电子负载,设置为恒压负载模式,与第二个电源并联。第二个电源的电压设置为略低于电子负载的恒压设置。在启用时,充电器的充电电流取代第二个电源提供的电流。
  3. SYS 引脚的系统负载仿真器:负载 #2(电子负载设置为恒阻或电阻负载):10Ω、5W(或更高)。
  4. 仪表:(6 个)“Fluke 75”万用表(性能相当或更高)。
    替代选项:(4 个)性能相当的电压表和(2 个)性能相当的电流表。电流表必须能够测量至少达 5A 的电流。如果在 PS#1、负载 #1 或负载 #2 之间串联使用,则电流表应设置为手动而不是自动量程。电流表会显著增大串联电阻,从而影响充电器的性能。
  5. 计算机:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。使用 GUI Composer 应用程序时需要有效的互联网连接。
  6. PC 通信接口:EV2300/2400 USB PC 接口板(使用 Battery Management Studio 时)或 USB2ANY 接口适配器(使用 GUI Composer 应用程序时)。