ZHCU884E June   2020  – July 2022 BQ25792 , BQ25798

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

I/O 说明

表 1-2 列出了 BQ2579XEVM 电路板连接和端口。

表 1-2 EVM 连接
连接器,端口 说明
J1 VIN1 优先级输入适配器或电源的正电源轨
GND 接地
J2 VIN2 辅助输入适配器或电源的正电源轨
GND 接地
J3 系统 充电器系统输出电压的正电源轨,通常连接到系统负载
GND 接地
J4 VPMID 反向模式 (OTG) 充电器输出电压的正电源轨。此输出在正向模式中也与 VBUS 共享电源轨
GND 接地
J5 电池 充电器电池输入端的正电源轨
SNS_BATP 输入端连接到电池正极端子,实现电池电压远程测量
GND 接地
J6 USB 端口 USB Micro B 端口用于输入源类型检测和握手。已连接至 VIN1 或 VIN2
J7 外部热敏电阻 输入端连接至外部电池温度感测热敏电阻
GND 接地
J8 通信端口 I2C 通信端口与 EV2300/2400 接口板搭配使用
J9 通信端口 I2C 通信端口与 USB2ANY 接口适配器搭配使用(供日后使用)

表 1-3 列出了 EVM 上提供的分流器装置及其相应的说明。

表 1-3 EVM 分流器和开关装置
分流器 说明 BQ25792/6/8 设置
JP1 连接 ACDRV1 引脚以控制 ACFET1-RBFET1。使用输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 _acdrv1 net 网(标有 VAC1 FET)。未使用或绕过输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 GND ACDRV1 至 VAC1 FET(短接引脚 1 至 2)
JP2 连接 ACDRV2 引脚以控制 ACFET2-RBFET2。使用输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 _acdrv2 net 网(标有 VAC2 FET)。未使用或绕过输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 GND ACDRV2 至 VAC2 FET(短接引脚 1 至 2)
JP3 VIN1/VAC1 至 VBUS 旁路连接。当不需要输入保护 MOSFET 特性时,连接此分流器。这会将 VIN1 输入源连接至 VBUS。 未安装
JP4 VIN2/VAC2 至 VBUS 旁路连接。当不需要输入保护 MOSFET 特性时,连接此分流器。这会将 VIN2 输入源连接至 VBUS。 未安装
JP5 BAT 至电池旁路连接。当不需要运输和关断模式特性且 JP8 引脚 1 和 2 短接时,连接此分流器。 未安装
JP6 连接 USB Micro B 输入 D- 和充电器 D- 引脚。当需要输入源检测和握手特性时,连接此分流器。 已安装
JP7 连接 USB 端口 J6 正电源轨和充电器 VBUS 选项。通过分流器选择 VIN1/VAC1 或 VIN2/VAC2,从而连接该 USB 端口。 USB_VIN 至 VAC1
JP8 连接 SDRV 引脚以控制 SFET。当不需要运输和关断模式特性时,短接 JP8 的引脚 1 至 2 并在 JP5 安装分流器。当需要运输和关断模式特性时,短接 JP8 的引脚 2 至 3 并从 JP5 移除分流器。 短接引脚 2 至 3
JP9 连接 BATP 引脚。BATP 始终连接至 J5 引脚 2,实现远程电池感测。如果未使用非板载远程感测,短接引脚 2 至 J5 引脚 1 (BATTERY),可在 Q5 运输模式 FET 之后的 J5 连接器上实现充电器恒压感测;短接引脚 2 至引脚 3(BAT 引脚),可在 Q5 运输模式 FET 之前 IC 附近的 PCB 板上实现充电器恒压感测。不要让 BATP 引脚悬空。 短接引脚 2 至 J5 引脚 1 (BATTERY)
JP10 短接充电器 D+ 和 D- 引脚。连接此分流器仿真 DCP 类型适配器,实现输入源检测和握手特性。要使用充电器的 D+/D- 检测特性时可移除。 已安装
JP11 连接 USB Micro B 输入 D+ 与充电器 D+ 引脚。当需要输入源检测和握手特性时,连接此分流器。 已安装
JP12 连接 REGN 与 TS 电阻分压器网络。此分流器必须保持连接。 已安装
JP13 设置 ILIM_HIZ 引脚为 500mA。连接此分流器可将外部输入电流限值设置为 500mA 未安装
JP14 设置 ILIM_HIZ 引脚为 1.5A。安装此分流器可将外部输入电流限值设置为 1.5A。 已安装
JP15 设置热敏电阻 COOL 的温度。连接跳线以对充电器进入 TCOOL (T1-T2) 温度区域进行仿真。 未安装
JP16 设置热敏电阻 COLD 的温度。连接跳线以对充电器进入 TCOLD (<T1) 温度区域进行仿真。 未安装
JP17 连接 CE 引脚到接地,以启用充电。当移除时,CE 引脚会上拉,以便禁用充电 已安装
JP18 设置热敏电阻 NORMAL 的温度。连接跳线以对充电器进入 TNORMAL (T2-T3) 温度区域进行仿真。测试其他热敏电阻温度设置(JP17 - TCOOL,JP18 - TCOLD,JP21 - TWARM,JP22 - THOT)时保持连接。使用外部连接的热敏电阻时移除此跳线。 已安装
JP19 设置热敏电阻 WARM 的温度。连接跳线以对充电器进入 TWARM (T3-T5) 温度区域进行仿真。 未安装
JP20 设置热敏电阻 HOT 的温度。连接跳线以对充电器进入 THOT (>T5) 温度区域进行仿真。 未安装
JP21 设置 ILIM_HIZ 引脚的 HIZ 模式。连接可进入充电器高阻抗 (HIZ) 模式,从而禁用转换器 未安装
JP22 设置 PROG 引脚为 1S、1.5MHz。连接可将充电器默认设置配置为 1 芯充电调节电压、2A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 未安装
JP23 设置 PROG 引脚为 1S、750kHz。连接可将充电器默认设置配置为 1 芯充电调节电压、2A 充电电流和 750kHz 开关频率 未安装
JP24 设置 PROG 引脚为 2S、1.5MHz。连接可将充电器默认设置配置为 2 芯串联充电调节电压、2A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 已安装
JP25 设置 PROG 引脚为 2S、750kHz。连接可将充电器默认设置配置为 2 芯串联充电调节电压、2A 充电电流和 750kHz 开关频率 未安装
JP26 设置 PROG 引脚为 3S、1.5MHz。连接可将充电器默认设置配置为 3 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 未安装
JP27 设置 PROG 引脚为 3S、750kHz。连接可将充电器默认设置配置为 3 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 750kHz 开关频率 未安装
JP28 设置 PROG 引脚为 4S、1.5MHz。连接可将充电器默认设置配置为 4 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 未安装
JP29 设置 PROG 引脚为 4S、750kHz。连接可将充电器默认设置配置为 4 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 750kHz 开关频率 未安装
JP30 实现板载 PULLUP 电源轨 LDO 的输入连接。连接至板载 3.3V 上拉电源轨。LDO 输入将通过二极管或在 VBUS 和 BAT 之间连接 已安装
JP31 EV2400 内部上拉连接至 PULLUP。连接可使用 EV2400 内部 3.3V 上拉,从而驱动 EVM PULLUP 电源轨。 未安装
JP32 连接 STAT 引脚和 LED 指示灯,指示当前充电器状态 已安装
JP33 USB2ANY 内部上拉连接至 PULLUP。连接可使用 USB2ANY 内部 3.3V 上拉,从而驱动 EVM PULLUP 电源轨 未安装
S1 QON 控制开关。按下以退出运输模式或重置系统功率 默认关闭