ZHCU884E June   2020  – July 2022

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

OTG 模式验证

按照以下步骤针对升压操作进行 OTG 模式验证:

  1. 上电,然后关闭负载 #2 输出。设置为 CR = 12V/0.5A = 24Ω。从 J1 断开 PS1 的连接并将负载 #2 连接至 J1(VIN1 和 GND)。
  2. 将负载 #1 调节电压增大至 8.0V 并按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VBAT-PGND(TP27 和 TP46)= 8.0V ±0.1V
  3. 对于 BQStudio,请按以下方式准备 OTG 模式充电器寄存器设置:
    • 在 8-bit Registers 选项卡上的 芯片配置单位寄存器 部分:
      • 选中“EN OTG Mode”框
      • 选中“EN ACDRV1”框
    • 在 8-bit Registers 选项卡上的 OTG 多位寄存器 部分:
      • 设置 IOTG 1000mA 以更改 OTG 电流限制。
        GUID-E3498C29-2537-4283-9698-C8C806EC577D-low.png图 2-8 单位寄存器部分
    • 在 16-bit Registers 选项卡上的 OTG 多位寄存器 部分:
      • 将 OTG 模式调节电压设置为 12000mV
        GUID-D51EC4F8-74FA-48C7-BF70-25A4F0779091-low.png图 2-9 多位寄存器部分
    对于 GUI Composer,请转到“OTG 配置”部分并更改以下寄存器:
    • OTG 调节电压设置为 12V
    • IOTG 限制设置为 1A。
      GUID-44AA95D5-92EC-4A74-AAC7-9A0C3A7DA440-low.png图 2-10 OTG 配置部分
    接下来,转到“芯片配置”,选中“EN OTG Mode”框和“EN ACDRV1”框。
    GUID-434ABECC-86F7-433F-BC81-3D50FA1B6FC1-low.png图 2-11 芯片配置
  4. 按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VVBUS-PGND(TP21 和 TP45)= 12.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ VAC1-PGND(TP22 和 TP45)= 12.0V ±0.2V
    • 点击“READ ALL REGISTERS”
      • 验证 ➡ REG1Bb[6] 报告 VINDPM 或 OTG
      • 验证 ➡ REG1Cb[4:1] 将 VBUS 状态报告为正常 OTG
  5. 打开负载 #2 输出,设置为 24Ω 的 CR。
  6. 按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VAC1-PGND(TP22 和 TP45)= 12.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ IAC1-SENSE(TP1 和 TP2)= 500mA ±0.10A
  7. 将负载 #2 的 CR 降低至 10Ω。
  8. 按如下方式进行测量,以便确认 OTG 电流功能:
    • 测量 ➡ VAC1-PGND(TP22 和 TP45)< 12.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ IAC1-SENSE(TP1 和 TP2)= 1000mA ±0.10A
    • 点击“READ ALL REGISTERS”并验证 ➡ REG1Bb[7] 报告 IINDPM
  9. 进一步 OTG 测试的提示:
    • 启用 OTG 模式的过程分为两个步骤,首先启用 OTG,然后打开相应的交流驱动器 FET。