ZHCU884E June 2020 – July 2022 BQ25792 , BQ25798
| 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 或 J2 的 V(VINx) | 外部阻断 FET 的电源电压允许为 VBUS 引脚供电 | 3.6 | 24 | V | |
| I(INx) 流入 J1 或 J2 | 受充电器输入电流限制功能限制的电源电流 (IINDPM) | 0.01 | 3.3 | A | |
| J5 的 V(BATTERY) 电压 | 预充电支持的电池电压 | 2.2 | 3.8(1S)、7.6(2S)、11.4(3S)、15.2V(4S) | 18.8 | V |
| 流出/流入 J5 的 I(BATTERY) | 电池充电电流 | 0.01 | 2 (1S, 2S)、1(3S, 4S) | 5 | A |
| J3 的 V(SYS) | 系统电压调节范围 | 3.2 | 19 | V | |
| 从 J3 流出的 I(SYS) | 系统负载电流 | 0 | 5 | A |