ZHCACG5 march   2023 LMG2610 , UCC28782

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
    2. 1.2 设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
  4. 2GaN 价值简介
  5. 3有源钳位反激式
    1. 3.1 降低功率损耗 1:零钳位损耗
    2. 3.2 降低功率损耗 2:零电压开关
  6. 4GaN 在有源钳位反激式中的价值
  7. 5利用集成 GaN 简化 ACF 级
  8. 6使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
    1. 6.1 UCC28782EVM-030
    2. 6.2 PMP23146
  9. 7利用适用于 ACF 的设计工具
  10. 8总结
  11. 9参考文献

摘要

随着快速充电系统的发展趋势和不断增长的电源需求,迫切需要创建具有小尺寸的便利便携式设计。小型、高功率密度电源设计已占据了消费类交流/直流市场的当下份额,重点是高效和可靠的能源转换。本应用手册讨论了如何考虑两个要点(通过使用集成 GaN 技术 管理热性能和提高开关频率)来创建可靠的高功率密度设计。这些讨论参考了消费类适配器来提供众所周知的背景信息,讨论这些类型设计的背景和挑战。但是,本应用手册中提供的信息可应用于高功率密度和效率是设计不可或缺一部分的任何电源系统。