ZHCACG5 march   2023 LMG2610 , UCC28782

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
    2. 1.2 设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
  4. 2GaN 价值简介
  5. 3有源钳位反激式
    1. 3.1 降低功率损耗 1:零钳位损耗
    2. 3.2 降低功率损耗 2:零电压开关
  6. 4GaN 在有源钳位反激式中的价值
  7. 5利用集成 GaN 简化 ACF 级
  8. 6使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
    1. 6.1 UCC28782EVM-030
    2. 6.2 PMP23146
  9. 7利用适用于 ACF 的设计工具
  10. 8总结
  11. 9参考文献

利用集成 GaN 简化 ACF 级

本应用手册分析了基于 GaN 的 ACF 如何解决散热和能量存储方面的难题,从而为小尺寸设计提供方便。但是,下一个挑战是管理实际实施,同时考虑成本和集成。图 5-1 显示了支持此拓扑的功率级所需的主要元件。

GUID-20230223-SS0I-PNQ5-GBNF-NSXJWFBVB20H-low.svg图 5-1 ACF 的实际实施

除了控制器,功率级初级侧所需的半导体器件包括高侧和低侧 FET、高侧和低侧栅极驱动器、高侧电平转换器和自举二极管。所有器件连同偏置电阻器和旁路电容器都可能会无谓地增加成本、BOM 数量和总体布板空间。

为了解决所有这些器件的复杂性,LMG2610 通过将所有器件集成到一个 7mm × 9mm 封装中来简化功率级。

GUID-20230223-SS0I-TXMP-RDWF-QPFTMNM0R9MP-low.svg图 5-2 LMG2610 方框图

如图 5-2 所示,LMG2610 集成了 170mΩ/248mΩ GaN 半桥、栅极驱动器、电平转换器和自举二极管。该器件可支持高达 75W 的 ACF 设计。

除了集成外,LMG2610 的一个主要特性是电流检测仿真,该特性可进一步降低 ACF 设计中的功率损耗。所有电流模式控制器都会检测流经低侧 FET 的电流,以控制器件的导通时间。但是,LMG2610 不必通过传统的检测电阻器检测实际 FET 电流,而是通过 CS 引脚输出低侧 FET 电流的降压副本 (1mA/A)。然后,将复制的电流信号馈送到电阻器中,并产生控制器所需的与传统电流检测方案产生的电压相同的电压。这里的不同之处在于,功率损耗是传统检测方案的一小部分,如方程式 6 所示。

方程式 6. P s e n s e , e m u l a t i o n P s e n s e : t r a d i t i o n a l = . 001 I L S , a v g   × 1.5V a u x I L S , r m s 2 × R s e n s e

将此功能与 ZVS 和零钳位损耗结合使用可实现出色的 ACF 效率。

与分立式设计相比,将 LMG2610 集成 GaN 半桥与 UCC28782 ACF 控制器配合使用可提供简单且具有成本效益的解决方案。这种组合可实现高频运行,在所有负载电平下都具有高效率、低待机功耗以及在高输入电压下减少 EMI 信号。与图 5-1 相比,由于 LMG2610 提供集成功能,因此图 5-3 要简单得多。

GUID-20230223-SS0I-DTL3-JDLJ-29NRR7NJPHJZ-low.svg图 5-3 具有 UCC28782 控制器和 LMG2610 集成 GaN 半桥的 ACF 功率级