ZHCACG5
march 2023
LMG2610
,
UCC28782
摘要
商标
1
引言
1.1
设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
1.2
设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
2
GaN 价值简介
3
有源钳位反激式
3.1
降低功率损耗 1:零钳位损耗
3.2
降低功率损耗 2:零电压开关
4
GaN 在有源钳位反激式中的价值
5
利用集成 GaN 简化 ACF 级
6
使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
6.1
UCC28782EVM-030
6.2
PMP23146
7
利用适用于 ACF 的设计工具
8
总结
9
参考文献
7
利用适用于 ACF 的设计工具
本应用手册讨论了如何通过使用 TI 的集成 GaN 技术来满足更高的功率需求和小巧的外形。为了便于进行下一个 ACF 设计,请参阅
ACF 功率级设计计算器
和
LMG2610 SIMPLIS 模型
。在选择主功率级元件和对转换器运行进行初始评估时,这些工具可简化设计过程。