ZHCACG5 march 2023 LMG2610 , UCC28782
实施小型化设计取决于管理热量和降低储能要求的可行性。通过使用采用 GaN 技术的高频有源钳位反激式拓扑,可以应对这些挑战。此外,通过与 LMG2610 提供的集成以及 UCC28782 提供的控制功能,此实现得以简化。经证明,ACF、LMG2610 和 UCC28782 提供的性能可在高频运行时实现高效率,从而实现小型设计。