ZHCACG5
march 2023
LMG2610
,
UCC28782
摘要
商标
1
引言
1.1
设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
1.2
设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
2
GaN 价值简介
3
有源钳位反激式
3.1
降低功率损耗 1:零钳位损耗
3.2
降低功率损耗 2:零电压开关
4
GaN 在有源钳位反激式中的价值
5
利用集成 GaN 简化 ACF 级
6
使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
6.1
UCC28782EVM-030
6.2
PMP23146
7
利用适用于 ACF 的设计工具
8
总结
9
参考文献
9
参考文献
德州仪器 (TI),
基于 GaN 和硅 FET 的有源钳位反激式转换器的比较
电源设计研讨会。
德州仪器 (TI),
使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
用户指南。
德州仪器 (TI),
采用 GaN 的 45W 服务器辅助电源高功率密度有源钳位反激式参考设计
测试报告。
德州仪器 (TI),
ACF 功率级设计计算器
德州仪器 (TI),
LMG2610 用于有源钳位反激式转换器的集成 650V GaN 半桥
数据表。