ZHCACG5 march   2023 LMG2610 , UCC28782

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
    2. 1.2 设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
  4. 2GaN 价值简介
  5. 3有源钳位反激式
    1. 3.1 降低功率损耗 1:零钳位损耗
    2. 3.2 降低功率损耗 2:零电压开关
  6. 4GaN 在有源钳位反激式中的价值
  7. 5利用集成 GaN 简化 ACF 级
  8. 6使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
    1. 6.1 UCC28782EVM-030
    2. 6.2 PMP23146
  9. 7利用适用于 ACF 的设计工具
  10. 8总结
  11. 9参考文献

有源钳位反激式

GaN 的这些特性之一在有源钳位反激式 (ACF) 中可能非常有价值,ACF 是解决散热和储能挑战的高效电源转换器拓扑之一。

GUID-20230223-SS0I-G55J-NHQ0-XXBBDK1LJ2LV-low.svg图 3-1 有源钳位反激式功率级

与传统的反激式相比,ACF 可通过以下方式显著降低功率损耗:

  1. 以零钳位损耗消除传统缓冲器钳位 中的损耗
  2. 通过零电压开关 (ZVS) 降低开关损耗
这两种机制都通过配置开关器件、磁化电感、钳位电容器和寄生元件(例如漏电感和器件电容)来实现。节 3.1 和节 3.2 中详细介绍了这些功耗降低机制的基本操作。