ZHCACG5 march   2023 LMG2610 , UCC28782

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
    2. 1.2 设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
  4. 2GaN 价值简介
  5. 3有源钳位反激式
    1. 3.1 降低功率损耗 1:零钳位损耗
    2. 3.2 降低功率损耗 2:零电压开关
  6. 4GaN 在有源钳位反激式中的价值
  7. 5利用集成 GaN 简化 ACF 级
  8. 6使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
    1. 6.1 UCC28782EVM-030
    2. 6.2 PMP23146
  9. 7利用适用于 ACF 的设计工具
  10. 8总结
  11. 9参考文献

降低功率损耗 1:零钳位损耗

通常,低功耗应用采用反激式转换器来实现简单性和成本优势。此类设计使用具有固有漏电感的反激式变压器,这可能导致初级 FET (Q1) 上出现不受控制的电压尖峰。在 ACF 中,变压器漏电感 Llk 产生的多余能量通过高侧 FET Q2 存储在钳位电容器 Cclamp 中。然后,这些泄漏能量与磁化电感能量一起通过谐振过程释放到输出端。这里的主要优势是泄漏能量可以释放到输出端,而不是通过无源钳位耗散。Cclamp 电容器充当有源钳位,因此得名有源钳位反激式。