ZHCACG5 march   2023 LMG2610 , UCC28782

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
    2. 1.2 设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
  4. 2GaN 价值简介
  5. 3有源钳位反激式
    1. 3.1 降低功率损耗 1:零钳位损耗
    2. 3.2 降低功率损耗 2:零电压开关
  6. 4GaN 在有源钳位反激式中的价值
  7. 5利用集成 GaN 简化 ACF 级
  8. 6使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
    1. 6.1 UCC28782EVM-030
    2. 6.2 PMP23146
  9. 7利用适用于 ACF 的设计工具
  10. 8总结
  11. 9参考文献

PMP23146

第二个设计是用于服务器应用的 45W 辅助电源,具有如下规格(表 6-2 中所示)。

表 6-2 PMP23146 规格
应用 服务器辅助电源
输入电压 250-410Vdc
输出 12 V/3.7 A
最大功率 45W

PMP23146 可实现惊人的功率密度 60 W i n 3   o r   3.7 W c c 。图 6-7 展示了时尚外形。

GUID-20230223-SS0I-PXBQ-WVQG-2QBPMD4JSCWC-low.jpg图 6-7 PMP23146 服务器辅助电源参考设计

此尺寸是通过在 400kHz 开关频率下使用平面变压器实现的。平面变压器通过在 PCB 的多层中实现绕组来显著降低整体高度。高开关频率大大降低了储能要求。

此外,LMG2610 提供的集成可减少所需的总布板空间,如图 6-8 所示。LMG2610 采用 7mm × 9mm 小型封装,与分立式设计相比,可显著减小电路板尺寸。这种集成可显著提高小型化设计的功率密度

GUID-20230223-SS0I-GLJP-0TFG-ZQHWXHCDP06K-low.jpg图 6-8 PMP23146 背面

图 6-10 显示了多个输入电压电平下的效率。

GUID-20230223-SS0I-MTVR-2FCC-JLGRC44H9KZ9-low.png图 6-9 PMP23126 在各种负载下的效率

此外,待机功耗保持在 100mW 以下。

图 6-10 显示了满载条件下 390VDC 输入时捕获的热性能。使用强制通风时风扇电流限制为 200mA。

GUID-20230221-SS0I-LQCB-0NX7-WTVGWPQ56LJS-low.png图 6-10 PMP23126 热感图像

本设计对温度进行了管理,以实现可靠的热运行。

总之,此电源设计的小型化是通过 ACF、LMG2610 和 UCC28782 的组合实现的。