ZHCACG5 march   2023 LMG2610 , UCC28782

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
    2. 1.2 设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
  4. 2GaN 价值简介
  5. 3有源钳位反激式
    1. 3.1 降低功率损耗 1:零钳位损耗
    2. 3.2 降低功率损耗 2:零电压开关
  6. 4GaN 在有源钳位反激式中的价值
  7. 5利用集成 GaN 简化 ACF 级
  8. 6使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
    1. 6.1 UCC28782EVM-030
    2. 6.2 PMP23146
  9. 7利用适用于 ACF 的设计工具
  10. 8总结
  11. 9参考文献

降低功率损耗 2:零电压开关

由于需要高开关频率运行以减小系统的尺寸,因此必须特别注意与频率相关的开关损耗,如方程式 3 所示。

方程式 3. P l o s s : s W i t c h i n g :   t u r n - o n = 1 2 C p × V d s 2 × f s W

这里必须注意的是,开关损耗与开关频率 fsw 成线性正比。必须通过 ZVS 来降低这些产生的开关损耗。为了实现 ZVS,必须在 Q1 导通之前对存储在低侧 FET Q1 的器件输出电容 Cp 中的能量进行放电。这是通过在磁化电感 LM 中建立负电流 IM− 来实现的,在 Q2 关闭后可立即从 Cp 中获得该电流。当 Q1 导通时,Cp 放电,漏源电压为零伏,从而实现零损耗导通转换,如方程式 4 所示。

方程式 4. P l o s s : s W i t c h i n g :   t u r n - o n : Z V S = 1 2 C p × V d s 2 × f s W = 0

因此,由于 ZVS 消除了与频率相关的导通损耗,因此可以更自由地增大开关频率,从而实现减小设计尺寸的目标。