ZHCACG5 march   2023 LMG2610 , UCC28782

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 设计要求 1:管理由功率损耗引起的热量
    2. 1.2 设计要求 2:通过高频切换降低储能要求
  4. 2GaN 价值简介
  5. 3有源钳位反激式
    1. 3.1 降低功率损耗 1:零钳位损耗
    2. 3.2 降低功率损耗 2:零电压开关
  6. 4GaN 在有源钳位反激式中的价值
  7. 5利用集成 GaN 简化 ACF 级
  8. 6使用 LMG2610 集成半桥和 UCC28782 ACF 控制器的物理设计实现方案
    1. 6.1 UCC28782EVM-030
    2. 6.2 PMP23146
  9. 7利用适用于 ACF 的设计工具
  10. 8总结
  11. 9参考文献

GaN 在有源钳位反激式中的价值

下一个讨论要点强调了 GaN 在 ACF 中的价值主张。实现 ZVS 所需的能量可通过方程式 5 进行解释。

方程式 5. E Z V S = 1 2 L M × I M - 2 ≥ 1 2 C p × V d s 2

从方程式 5 可明显看出,硅器件的更大器件电容需要更多的能量用于 ZVS。因此,这需要更长的 Q2 导通时间,从而降低开关频率并增加初级峰值电流。更高的峰值电流和更长的导通时间相结合会导致 RMS 电流增加,这些电流在 Q1 和变压器绕组中表现为传导损耗。在许多情况下,产生的这些传导损耗可以完全抵消 ACF 的其他优势,例如零钳位损耗和 ZVS。因此,与 Si 相比,GaN 具有更低的输出电容,是保持较低 RMS 电流的关键因素,因此在 ACF 拓扑中非常有用。图 4-1 中显示了对基于 GaN 和基于硅的 ACF 级的 RMS 电流进行的实证比较。

GUID-20230223-SS0I-DHPD-SGRP-VMLP9DVPFPSC-low.svg图 4-1 使用硅 FET 与 GaN FET 的 ACF 级的电流波形

硅 FET 的更高输出电容需要更多的负磁化电流并产生更高的峰值电流,与 GaN 相比,这会导致更大的 I2rmsR 损耗。

因此,ACF 可以在高频开关的同时降低功率损耗,但仅限在 RMS 电流得到管理的条件下。总之,ACF 可实现高效率和高频运行,而 GaN 可成功实现 ACF。