ZHCAC20 January   2023 INA219 , INA232

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA232 和 INA219
  4. 2从 INA219 迁移到 INA232
    1. 2.1 封装选择和引脚排列
    2. 2.2 器件地址
    3. 2.3 分流电压范围
    4. 2.4 电源和 IO 电压电平
    5. 2.5 数字接口和数据格式
    6. 2.6 寄存器组
    7. 2.7 精度
    8. 2.8 独特的特性
  5. 3实现
    1. 3.1 确定适用的迁移项目
    2. 3.2 工作台设置和硬件
    3. 3.3 结果寄存器和计算
    4. 3.4 软件实现

摘要

本用户指南比较了 INA219 和 INA232 数字功率监测器的特性,并概述了从 INA219 迁移到 INA232 时需要考虑的主要差异。通过使用一个设计示例,重点介绍了两者之间的共性和差异。该示例表明,两种器件都可以满足多种应用需求,要么用来解决供应链限制问题,要么只是用于升级到 TI 的最新产品。如果应用需要其中一个器件特有的功能,则可以将其替换为另一个器件,但这种方法不会一直行得通。