ZHCAC20 January 2023 INA219 , INA232
控制器会连续读取结果寄存器,包括分流、总线、功率和电流。由于寄存器有效位宽和位权重不同,在将寄存器值转换为物理量时所用的计算方法略有不同。#GUID-0DD45CB1-12E4-414E-BF00-0BF0074575ED/TABLE_J5X_1TP_FWB 展示了结果转换所需的相关信息。每个器件列下分别列出了 INA232 和 INA219 的区别
| 结果与计算 | INA219 | INA232 | |
|---|---|---|---|
| 分流电压 | 寄存器 | 01h | |
| LSB | 10μV | 2.5μV | |
| 数据格式 | 二进制补码 | ||
| 幅度 | 低 13 位 | 低 15 位 | |
| 符号 | 任意高 3 位。 | MSB | |
| 总线电压 | 寄存器 | 02h | |
| LSB | 4mV | 1.6 mV | |
| 数据格式 | 仅为正 | ||
| 幅度 | 高 13 位 (<<3) | 低 14 位 | |
| 符号 | 不适用 | ||
| 电源 | 寄存器 | 03h | |
| LSB | 20mW | 32mW | |
| 数据格式 | 仅为正 | ||
| 幅度 | 16 位 | ||
| 符号 | 不适用 | ||
| 电流 | 寄存器 | 04h | |
| LSB | 1mA | ||
| 数据格式 | 二进制补码 | ||
| 幅度 | 低 14 位 | ||
| 符号 | MSB | ||