ZHCAC20 January   2023 INA219 , INA232

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA232 和 INA219
  4. 2从 INA219 迁移到 INA232
    1. 2.1 封装选择和引脚排列
    2. 2.2 器件地址
    3. 2.3 分流电压范围
    4. 2.4 电源和 IO 电压电平
    5. 2.5 数字接口和数据格式
    6. 2.6 寄存器组
    7. 2.7 精度
    8. 2.8 独特的特性
  5. 3实现
    1. 3.1 确定适用的迁移项目
    2. 3.2 工作台设置和硬件
    3. 3.3 结果寄存器和计算
    4. 3.4 软件实现

INA232 和 INA219

INA219 是一款具备 I2C 或 SMBUS 兼容接口的电流分流和功率监测器。该器件监测分流器电压降和总线电源电压,转换次数和滤波选项可通过编程设定。可编程校准值与内部乘法器相结合,支持直接读取电流值(单位:安培)。通过附加乘法寄存器可计算功率(单位:瓦)。I2C 或 SMBus 兼容接口采用 16 个可编程地址。INA219 有两个等级:A 和 B。B 级版本具有更高的精度和更高的精度规格。

INA232 是一款 16 位数字电流监测器,具有 I2C 或 SMBus 兼容接口,适合 1.2V、1.8V、3.3V 和 5.0V 等大电压范围。该器件可监控外部检测电阻上的电压,并报告电流、总线电压和功率值。INA232 可在独立于电源电压的 –0.3V 至 48V 共模总线电压范围内检测电流。该器件由一个 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 300μA 的电源电流(典型值)。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流为 2.2µA。

#GUID-5B21984A-F6BF-411A-98DF-43B11BD8FE2C 比较了 INA219 和 INA232 的一些主要电气规格

图 1-2 INA232 和 INA219 的主要特性