ZHCAC20 January   2023 INA219 , INA232

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA232 和 INA219
  4. 2从 INA219 迁移到 INA232
    1. 2.1 封装选择和引脚排列
    2. 2.2 器件地址
    3. 2.3 分流电压范围
    4. 2.4 电源和 IO 电压电平
    5. 2.5 数字接口和数据格式
    6. 2.6 寄存器组
    7. 2.7 精度
    8. 2.8 独特的特性
  5. 3实现
    1. 3.1 确定适用的迁移项目
    2. 3.2 工作台设置和硬件
    3. 3.3 结果寄存器和计算
    4. 3.4 软件实现

寄存器组

有 00h 到 05h 六个寄存器,对于 INA219 和 INA232,它们的名称和编号相同。这些寄存器用于实现数据采集和存储。可以自定义配置寄存器 (00h),以便设置 ADC 测量模式、范围和平均值计算。使用由分流电阻和电流 LSB 确定的校准值,对校准寄存器 (05h) 进行编程。只有对该寄存器进行编程后,才会在功率和电流寄存器(分别为 03h 和 04h)中存储有效数据。

INA232 带有四个额外的寄存器。屏蔽/使能寄存器 (06h) 和警报限值寄存器 (07h) 用于促进 ALERT 引脚的功能。除了选择 ALERT 引脚响应哪个比较器(分流高于限制、分流低于限制、总线高于限制等)之外,屏蔽/使能寄存器还提供其他功能,如设置 ALERT 引脚极性和锁存模式,以及设置一些运行时标志,如果需要此类信息,这些标志会很方便。

INA232 中的寄存器 3Eh 和 3Fh 分别会返回唯一的制造 ID 和器件 ID。