ZHCAC20 January   2023 INA219 , INA232

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA232 和 INA219
  4. 2从 INA219 迁移到 INA232
    1. 2.1 封装选择和引脚排列
    2. 2.2 器件地址
    3. 2.3 分流电压范围
    4. 2.4 电源和 IO 电压电平
    5. 2.5 数字接口和数据格式
    6. 2.6 寄存器组
    7. 2.7 精度
    8. 2.8 独特的特性
  5. 3实现
    1. 3.1 确定适用的迁移项目
    2. 3.2 工作台设置和硬件
    3. 3.3 结果寄存器和计算
    4. 3.4 软件实现

从 INA219 迁移到 INA232

由于 INA232 不是 INA219 的直接替代品,因此在从 INA219 迁移到 INA232 时,需要对现有固件进行某些修改才能正常工作。此外,更新固件以使器件向后兼容是有利的。根据应用板上焊接的器件,可以应用正确的设置和数学计算。

尽管不完全相同,但 INA219 和 INA232 在封装和引脚排列方面非常相似。在某些迁移项目中,完全不需要更改硬件;而在某些情况下,只需要略微调整组装和 BOM。但是,需要根据具体项目来决定细节。