ZHCAC20 January 2023 INA219 , INA232
INA219 采用 SOT23-8 和 SOIC-8 两种封装,而 INA232 采用 SOT23-8 封装。对于现有的 PCB 设计,从 INA219 迁移到 INA232 而不改变封装的好机会是采用 SOT23。两种 SOT23 封装仅高度不同,其他物理尺寸基本相同。#GUID-287B2359-5911-4F6B-ABD1-DE2AEE506130 展示了两个器件的封装和引脚排列。
除了引脚 8 外,引脚排列也相同,其中引脚 8 是 INA219 的引脚 A1 的地址,但对于 INA232 是 ALERT 输出。常见的做法是,使地址引脚可通过 0Ω 电阻进行配置。如果已经投入生产的设计属于这种情况,您可以重新配置此引脚,以便通过 BOM 更改实现 INA219 与 INA232 的互换。如果 INA219 上的 A1 引脚接地,则 INA232 可能无需任何硬件更改即可使用。INA232 的 ALERT 引脚是开漏输出,可以接地