ZHCAC20 January   2023 INA219 , INA232

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA232 和 INA219
  4. 2从 INA219 迁移到 INA232
    1. 2.1 封装选择和引脚排列
    2. 2.2 器件地址
    3. 2.3 分流电压范围
    4. 2.4 电源和 IO 电压电平
    5. 2.5 数字接口和数据格式
    6. 2.6 寄存器组
    7. 2.7 精度
    8. 2.8 独特的特性
  5. 3实现
    1. 3.1 确定适用的迁移项目
    2. 3.2 工作台设置和硬件
    3. 3.3 结果寄存器和计算
    4. 3.4 软件实现

器件地址

INA219 带有两个地址引脚,因此可以直接访问同一系统中的十六 (16) 个独特 INA219 器件。相反,INA232 只有一个地址引脚,只能直接访问四个器件。

在使用 INA219 且地址引脚 A1 连接到 GND 的设计中,INA219 和 INA232 之间的寻址可以兼容。

在需要四个以上功率监测器的系统中,可以通过 I2C 扩展器增加 INA232 器件数量。