ZHCAC20 January 2023 INA219 , INA232
INA219 供电电压在 3V 到 5.5V 之间,正常工作条件下会消耗 700μA 的典型静态电流。在断电模式下,静态电流会降至 6μA。逻辑输入电平与电源电平是相对的。最小逻辑高电平为 0.7VS,最大逻辑低电平为 0.3VS。
INA232 的工作电源电压范围更宽,达到 1.7V 至 5.5V。典型的工作静态电流为 300μA,在关断模式下会降至 2.2μA。逻辑输入电平与电源无关。最小逻辑高电平和最大逻辑低电平分别为 0.9V 和 0.4V。
从 INA219 迁移到 INA232 时,电源电平完全向前兼容。逻辑电平存在一些差异,但这些差异在大多数情况下不会造成任何问题。检查电源电平以确保与控制器进行可靠的通信。