ZHCAC20 January   2023 INA219 , INA232

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA232 和 INA219
  4. 2从 INA219 迁移到 INA232
    1. 2.1 封装选择和引脚排列
    2. 2.2 器件地址
    3. 2.3 分流电压范围
    4. 2.4 电源和 IO 电压电平
    5. 2.5 数字接口和数据格式
    6. 2.6 寄存器组
    7. 2.7 精度
    8. 2.8 独特的特性
  5. 3实现
    1. 3.1 确定适用的迁移项目
    2. 3.2 工作台设置和硬件
    3. 3.3 结果寄存器和计算
    4. 3.4 软件实现

分流电压范围

INA219 中的前端 PGA 支持四个分流输入电压。最低范围始于 ±40mV。如果需要更大的满量程分流电压,可以通过 PGA 功能将满量程范围增加 2、4 或 8 倍(高达 320mV)。此外,总线电压测量有两个满量程范围:16V 或 32V,但妥善做法是将实际总线电压限制在 26V 以下,防止损坏器件。

INA232 中可以有两个分流输入范围,即 ±20mV 和 ±80mV。INA232 具有高达 48V 的单一满量程总线测量范围。

只要分流输入电压低于 ±80mV 的范围,INA219 和 INA232 都可以使用,无需将分流电阻更改为不同的值。