ZHCAC20 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA232 和 INA219
  4. 2从 INA219 迁移到 INA232
    1. 2.1 封装选择和引脚排列
    2. 2.2 器件地址
    3. 2.3 分流电压范围
    4. 2.4 电源和 IO 电压电平
    5. 2.5 数字接口和数据格式
    6. 2.6 寄存器组
    7. 2.7 精度
    8. 2.8 独特的特性
  5. 3实现
    1. 3.1 确定适用的迁移项目
    2. 3.2 工作台设置和硬件
    3. 3.3 结果寄存器和计算
    4. 3.4 软件实现

确定适用的迁移项目

除了兼容的封装外,尽管 INA219 和 INA232 各自有一些独特的特性,但二者的规格存在很大的重叠。#FIG_PBW_JQM_KVB 通过一个维恩图展示了主要特性。

图 3-1 主要特性和支持的设计参数

在此示例中,采用 INA219 的现有设计适合#FIG_PBW_JQM_KVB 的交叉区域。目标是使用 INA232 来更新设计。妥善做法是保持固件向后兼容,以便固件能够与基于 INA219 或 INA232 的硬件配合使用。