ZHCABJ9 February   2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言和系统说明
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 ADC12QJ1600-Q1 噪声和纹波要求
      2. 1.1.2 时钟的电源要求
      3. 1.1.3 TPS62913 低噪声和低纹波降压转换器
    2. 1.2 方框图
    3. 1.3 设计注意事项
  4. 2测试和结果
    1. 2.1 测试方法
    2. 2.2 测试条件
    3. 2.3 测试结果
  5. 3结论
  6. 4参考文献
  7.   A 附录

摘要

  • 此电源设计展示了 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器的简易而高效的实现方式,为 ADC12QJ1600-Q1 供电,从而将功耗降低了 1.908W(节电 32%)。

  • 模拟电压轨、数字电压轨和时钟电压轨均使用开关稳压器供电,而无需低压降线性稳压器 (LDO),同时保持与原设计相同的性能。

  • 该设计适用于 ADC12QJ1600-Q1 和其他需要低噪声电源、对尺寸和热性能有要求的 ADC。

  • 简要说明了 ADC12QJ1600-Q1 并概述了 EVM 修改,以便只使用开关电源,而无需 LDO。

  • 主要测量结果以及在采用扩频技术和未采用扩频技术情况下与以前方案的比较,包括输出噪声密度、SNR 和 SFDR。