ZHCABJ9 February   2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言和系统说明
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 ADC12QJ1600-Q1 噪声和纹波要求
      2. 1.1.2 时钟的电源要求
      3. 1.1.3 TPS62913 低噪声和低纹波降压转换器
    2. 1.2 方框图
    3. 1.3 设计注意事项
  4. 2测试和结果
    1. 2.1 测试方法
    2. 2.2 测试条件
    3. 2.3 测试结果
  5. 3结论
  6. 4参考文献
  7.   A 附录

TPS62913 低噪声和低纹波降压转换器

TPS62912 和 TPS62913 器件是高效、低噪声和低纹波系列同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器、激光雷达和雷达应用。器件在 2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。这使得输出电压纹波低于 10µVRMS 。通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准来实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。