ZHCABJ9 February   2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言和系统说明
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 ADC12QJ1600-Q1 噪声和纹波要求
      2. 1.1.2 时钟的电源要求
      3. 1.1.3 TPS62913 低噪声和低纹波降压转换器
    2. 1.2 方框图
    3. 1.3 设计注意事项
  4. 2测试和结果
    1. 2.1 测试方法
    2. 2.2 测试条件
    3. 2.3 测试结果
  5. 3结论
  6. 4参考文献
  7.   A 附录

设计注意事项

ADC12QJ1600-Q1 是一款高性能的每秒数千兆次采样 (GSPS) ADC,对开关元件、输出电容 ESL 和使用标准直流/直流转换器时涉及的磁性元件中大电流所产生的噪声和杂散分量较敏感。利用 TPS62913 低纹波、低噪声转换器及其独特的低纹波和低噪声设计特性,在不使用后置稳压 LDO 的情况下可显著降低噪声和纹波。

当处理输入端的低噪声问题时,往往需要严格核查转换器的模拟和时钟输入。请记住,电源也是输入。因为我们将电源视为直流偏置电路,所以通常认为其与射频性能无关。然而,事实并非如此。在为任何高速转换器设计电源域时,下述是使电源的抗噪声性能最大化的有用提示:

  • 当所有电源轨和总线电压进入系统板和 ADC 本身/附近时,将其解耦。
  • 请记住,每个附加的滤波级可实现大概 20dB/十倍频程的噪声抑制。
  • 对高频和低频进行解耦,可能需要多个电容值。
  • 串联铁氧体磁珠通常用在电源入口点处,就在解耦电容接地之前。无论是来自 LDO 还是开关稳压器,都应该对系统板上的每个单独电源电压进行如此操作。
  • 为了增加电容,请使用紧密堆叠的电源和接地层对(≤4 密耳间距),这增加了 PCB 设计固有的高频 (>500MHz) 解耦。
  • 应尽可能使电源远离敏感的模拟电路,如 ADC 的前端级和时钟电路。
  • 一些组件可能位于 PCB 的另一侧以增加隔离效果。
  • 遵循 IC 制造建议;如果应用手册或数据表中没有直接说明,可以研究评估电路板。这些是值得参考的好工具。

上述几点可帮助提供可靠的电源设计,从而在许多应用中实现数据表中指明的性能。