ZHCABJ9 February 2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913
ADC12QJ1600-Q1 是一系列的 12 位、1.6GSPS 四通道/双通道/单通道模数转换器 (ADC)。由于具有低功耗和高采样率,因此 ADC12QJ1600-Q1 非常适用于光检测和测距(激光雷达)系统。ADC12QJ1600-Q1 使用具有多达 8 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步,并且与 JESD204B 接收器兼容。该器件具有多项创新同步功能,包括 SYSREF 窗口、具有内部压控振荡器 (VCO) 的内部 PLL、用于 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器的多时钟输出,可简化多器件设计的系统设计。
除直流/直流降压稳压器外,原产品评估模块 (EVM) 还采用了低噪声 LDO,从而更大程度减少供电网络的任何不良影响。虽然为 ADC12QJ1600-Q1 指定了电源轨的直流精度,但没有规定电源电压噪声和电源电压纹波。任何电源纹波或噪声在 ADC 的输出频谱上都会出现衰减。这种衰减可以表示为电源抑制比 (PSRR) 和 PSRRMOD(或 PSMR),如图 1-1 所示。
PSRR 是在直流/直流转换器开关频率基波处 (fDCDC) 从 ADC 输入电源纹波到 ADC 输出频谱的衰减。PSRRMOD(或 PSMR)是输出频谱中(fin - fDCDC,fin + fDCDC)从 ADC 输入到调制杂散的衰减。
PSRR 通常不太受关注,因为其通常大于 40dB 并且不在目标频率内,但一些模拟电压轨的 PSRR 可能小于 40dB,如图 1-2 所示。VA11 和 VA19 模拟电压轨是 ADC12QJ1600-Q1 的超敏感电源。更重要的是 PSMR,因为对于 ADC12QJ1600-Q1 上的 VA11 和 VA19 等敏感模拟电压轨而言,从电源轨到调制杂散的衰减可能较低。