ZHCABJ9 February 2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913
原设计和采用 TPS62913 的新设计在完全相同的条件下进行了测试,以进行比较。
在模数转换器的模拟输入带宽范围内,通过在一组特定的频率下对转换器施加模拟信号,进行交流或动态单音调 FFT 测试。在最大额定采样速率或 1.6GSPS 速率下,使用低于满量程 -1dB(或 dBFS)的信号测试这些频率。输入电源为 12V 标称电压,环境温度为 25°C 标称温度。
ADC 在 1.6 GHz 的采样时钟频率下工作,该频率与外部信号发生器的频率相同。使用外部时钟连接到 LMK 再馈入到 ADC 时钟显示测试结果。根据 ADC12QJ1600-Q1 数据表,使用产品页上提供的 GUI 将器件寄存器设置设为 JMODE0。FFT 设置为 65536 点,无平均值。