ZHCABJ9 February 2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913
测试结果表明,采用 TPS62913 低纹波、低噪声降压转换器的电源简化设计可以提供与传统 SMPS + LDO 方案相似的性能。模拟电压轨、数字电压轨和时钟电压轨均使用开关稳压器供电,而无需低压降线性稳压器 (LDO),同时保持与原设计相同的性能。采用扩频技术和未采用扩频技术时的 SNR、SFDR 和 NSD 性能与 SMPS + LDO 方法相似。使用 TPS62913 设计将功耗降低了 1.908W(节电 32%),减小了设计尺寸,并降低了电源元件的温升。
尽管此设计使用了 ADC12QJ1600-Q1,但其他需要低噪声电源、对尺寸和热性能有要求的 ADC 也可以使用这种方法。