ZHCABJ9
February 2022
ADC12QJ1600-Q1
,
TPS62912
,
TPS62913
摘要
商标
1
引言和系统说明
1.1
引言
1.1.1
ADC12QJ1600-Q1 噪声和纹波要求
1.1.2
时钟的电源要求
1.1.3
TPS62913 低噪声和低纹波降压转换器
1.2
方框图
1.3
设计注意事项
2
测试和结果
2.1
测试方法
2.2
测试条件
2.3
测试结果
3
结论
4
参考文献
A 附录
A
附录
图 A-1
TPS62913 3.3V 时钟电源原理图
图 A-2
TPS6913 1.1V ADC 电源原理图
图 A-3
TPS62913 1.9V ADC 电源原理图