ZHCABJ9 February   2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言和系统说明
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 ADC12QJ1600-Q1 噪声和纹波要求
      2. 1.1.2 时钟的电源要求
      3. 1.1.3 TPS62913 低噪声和低纹波降压转换器
    2. 1.2 方框图
    3. 1.3 设计注意事项
  4. 2测试和结果
    1. 2.1 测试方法
    2. 2.2 测试条件
    3. 2.3 测试结果
  5. 3结论
  6. 4参考文献
  7.   A 附录

引言

众所周知,高速模数转换器对电源噪声非常敏感。最大程度地减少该噪音的最常见解决方案是使用线性电源,或由主总线轨供电的开关模式电源 (SMPS) 后接一个低压降稳压器。与线性电源相比,能够单独使用 SMPS 有两大优点:降低功率损耗和减小电源尺寸。要单独使用 SMPS,需要仔细考虑所选的开关电源以及 SMPS 的设计和布局,从而实现更低功耗和更小布板空间的理想性能。

本应用手册使用 ADC12QJ1600-Q1 作为高性能 ADC 的示例,其中电源已从 SMPS+LDO 方案更改为仅 SMPS 方案。此方案也可用于许多其他噪声敏感型应用。本应用手册中使用的 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器经专门设计,可帮助工程师设计满足噪声敏感型应用噪声和纹波要求的电源。