ZHCABJ9 February 2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913
比较原始 ADC12QJ1600-Q1 EVM 与具有和不具有 TPS62913 扩频电路的改进电路板的性能表和图表如下所示。
| 频率 (MHz) | 原 QJ EVM (dBFS) | TPS62913(不带 SS)(dBFS) | TPS62913(带有 SS)(dBFS) |
|---|---|---|---|
| 97 | 57.473 | 57.35 | 57.4 |
| 397 | 57.171 | 57.14 | 57.08 |
| 597 | 56.814 | 56.66 | 56.7 |
| 797 | 56.501 | 56.36 | 56.4 |
| 997 | 55.967 | 55.98 | 55.977 |
| 1497 | 54.765 | 55.02 | 55.01 |
图 2-5 信噪比 (SNR) 比较图| 频率 (Hz) | 原 QJ EVM (dBFS) | TPS62913(不带 SS)(dBFS) | TPS62913(带有 SS)(dBFS) |
|---|---|---|---|
| 97 | 67.92 | 67.41 | 67.28 |
| 397 | 70.799 | 70.91 | 69.95 |
| 597 | 64.663 | 65.57 | 65.6 |
| 797 | 65.847 | 65.42 | 65.51 |
| 997 | 64.302 | 64.14 | 64.2 |
| 1497 | 63.485 | 63.46 | 63.4 |
图 2-6 无杂散动态范围比较图
图 2-7 噪声频谱密度比较图下图图 2-8 显示了使用采用 SMPS 和 LDO 的原始电源设计时和使用 TPS62913 开关电源并采用和不采用扩频技术时,在 347MHz 模拟输入信号频率下可避免 PSMR。
图 2-8 原始设计和 TPS62913 的 PSMR 比较此外,在载波周围和直流处未发现对开关电源杂散进行调制,如图 2-9 所示。
图 2-9 原始设计和 TPS62913 在直流处的 PSMR 比较| 配置 | 输入电流 | 输入功率 |
|---|---|---|
| 采用 SMPS + LDO 的原始电源配置 | 486 mA | 5.832W |
| 仅 TPS62913 电源-更新 | 327 mA | 3.924W |
| 输入电流和功耗节省-更新 | 159 mA | 1.908W |
图 2-10 至图 2-12 为性能比较表获取数据时电源运行的热图像。


图 2-12 TPS62913 开关转换器