ZHCABJ9 February 2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913
在ADC12QJ1600-Q1 评估模块上,为超低噪声 PLL 提供了一个外部时钟,用于对 ADC 计时。与高速 ADC 类似,频率更高要求电源电流更大。同时,频率更高要求时钟抖动更低,因此也要求相位噪声更低。相位噪声直接受到电源噪声和纹波的影响。TPS62913 的性能如图 1-3 所示。
图 1-3 TPS62913 在 2.2 MHz 下 12Vin 至 3.3Vout 的输出噪声密度与频率TPS62913 专为实现低噪声而设计,添加了一个外部降噪滤波电容器,还提供了调整软启动时间的方法。使用 470nF CNR/SS 电容器可实现所需的噪声性能和 5ms 软启动时间。