ZHCABJ9
February 2022
ADC12QJ1600-Q1
,
TPS62912
,
TPS62913
摘要
商标
1
引言和系统说明
1.1
引言
1.1.1
ADC12QJ1600-Q1 噪声和纹波要求
1.1.2
时钟的电源要求
1.1.3
TPS62913 低噪声和低纹波降压转换器
1.2
方框图
1.3
设计注意事项
2
测试和结果
2.1
测试方法
2.2
测试条件
2.3
测试结果
3
结论
4
参考文献
A 附录
4
参考文献
德州仪器 (TI),
ADC12QJ1600-Q1,汽车。4 通道、12 位。 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的 1.6GSPS ADC
德州仪器 (TI),
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器