ZHCAB95B October   2020  – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22D 霍尔效应的锁存响应
  5. 3两轴传感器注意事项
    1. 3.1 磁体选择
      1. 3.1.1 磁极数量
      2. 3.1.2 磁体强度
    2. 3.2 传感器选择
      1. 3.2.1 灵敏度轴
        1. 3.2.1.1 平面内传感器对齐
        2. 3.2.1.2 平面外传感器对齐
      2. 3.2.2 传感器放置
        1. 3.2.2.1 同轴磁场
        2. 3.2.2.2 平面内磁场
        3. 3.2.2.3 平面外磁场
      3. 3.2.3 灵敏度选择
  6. 4优化精度
    1. 4.1 优化放置以提高精度
    2. 4.2 优化磁体以提高精度
  7. 5应用实现
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

摘要

增量旋转编码是一种通常与锁存霍尔传感器相关联的应用。角位置、速度和方向测量提供了重要的系统反馈。通常,该应用需要使用彼此异相 90° 的两个传感器来实现所需的正交输出。解决方案的精度将取决于霍尔传感器的对齐情况和精度。TMAG5110TMAG5111 等器件在封装内集成了额外的平面内传感器。该额外传感器也位于第二个轴上。这使得在单个封装内实现固有的相位对齐成为可能,让设计人员能够使用单个器件来最大限度地减少布局工作,并提供出色的灵敏度阈值匹配,从而带来出色的性能。本应用报告讨论了与二维霍尔传感器相关的磁场特性以及设计注意事项。