ZHCAB95B October   2020  – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22D 霍尔效应的锁存响应
  5. 3两轴传感器注意事项
    1. 3.1 磁体选择
      1. 3.1.1 磁极数量
      2. 3.1.2 磁体强度
    2. 3.2 传感器选择
      1. 3.2.1 灵敏度轴
        1. 3.2.1.1 平面内传感器对齐
        2. 3.2.1.2 平面外传感器对齐
      2. 3.2.2 传感器放置
        1. 3.2.2.1 同轴磁场
        2. 3.2.2.2 平面内磁场
        3. 3.2.2.3 平面外磁场
      3. 3.2.3 灵敏度选择
  6. 4优化精度
    1. 4.1 优化放置以提高精度
    2. 4.2 优化磁体以提高精度
  7. 5应用实现
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

灵敏度选择

霍尔效应传感器通常提供多种灵敏度级别。磁场分量往往具有不等的幅度,因此阈值最好选择尽可能接近过零点处的值,从而实现理想的正交对齐。在过零点处,磁场矢量分量仍保持 90° 异相对齐,而不管幅度不匹配情况如何。

根据这些信息,通常阈值越小,对应选项可以提供的性能越高。不过,必须考虑是不是还可能存在外部杂散磁场。在一些应用中,观察到来自其他源的小磁场并不罕见。在这种情况下,选择最大 BOP 阈值较高的灵敏度选项可能较为有利,这样既可以提高对这些源的抗干扰能力,同时仍能保持相对较低的触发点。