ZHCAB95B October 2020 – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
如果传感器放在环形磁体平面之外,则在采用固定空气间隙时,对 B 场各个分量观察到的幅度会有所减小。因此,传感器和磁体之间的距离选择灵活性会有所下降。高灵敏度器件(或具有低 BOP 阈值的器件)使应用即使在器件置于磁体外边缘下方时,也能够继续检测磁极转换。在空间受限且传感器必须位于磁体直径范围内的情况下,这一点尤其有用。
| 选项 A - X 和 Y 轴使传感器能够面向磁体的侧边缘放置。另外还可以将传感器侧边缘朝向磁体侧面放置。该器件还可以沿 Z 轴旋转 180°。 | 图 3-12 XY 侧边缘 1 | 图 3-13 XY 侧边缘 2 |
| 选项 B - Z 和 X 轴使传感器能够面向磁体的侧边缘放置,或者面向磁体的侧边缘放置在封装顶部。该器件 还可以沿 Z 轴旋转 180°。 | 图 3-14 ZX 侧边缘 1 | 图 3-15 ZX 侧边缘 2 |
| 选项 C - Z 和 Y 轴使传感器能够面向磁体的侧边缘放置,或者面向磁体的侧边缘放置在封装顶部。该器件 还可以沿 Z 轴旋转 180°。 | 图 3-16 ZY 侧边缘 1 | 图 3-17 ZY 侧边缘 1 |