ZHCAB95B October 2020 – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
磁体的外边缘是磁场最强的位置。因此,如果将传感器放在磁体的外边缘上,那么在空气间隙和灵敏度选择上会具有充分的灵活性。以下几张图片显示了如何将不同版本的 TMAG5110 和 TMAG5111 置于靠近磁体外边缘(平面内)的位置以供使用。
| 选项 A - X 和 Y 轴灵敏度使传感器能够与环形磁体放在同一平面上。传感器可以面向磁体放置,也可以侧面朝向磁体。该器件还可以沿 Z 轴旋转 180°。 | 图 3-6 XY 外边缘 1 | 图 3-7 XY 外边缘 2 |
| 选项 B - Z 和 X 轴使传感器能够放在封装的顶部,面向环形磁体放置或器件的 正面朝向磁体。该器件 还可以沿 Z 轴旋转 180°。 | 图 3-8 ZX 外边缘 1 | 图 3-9 ZX 外边缘 2 |
| 选项 C - Z 和 Y 轴使传感器能够放在封装的顶部,面向环形磁体放置或器件的侧面朝向磁体。该器件还可以沿 Z 轴旋转 180°。 | 图 3-10 ZY 外边缘 1 | 图 3-11 ZY 外边缘 1 |