ZHCAB95B October 2020 – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
与本文档中所示的所有其他情况不同,使用只有一个极对的直径磁体时,最适合进行同轴测量。对于此类对齐,应将传感器沿着旋转轴置于磁体下方。
图 3-18 同轴对齐在该位置上,当磁体旋转时,磁场方向始终与磁体表面并行,因而不会产生 z 轴分量。
在此示例中,我们并不是采用 20 极键合陶瓷磁体,而是将显示来自直径为 24.5mm 且厚度为 12.25mm 的圆盘磁体的响应。传感器置于磁体下方 10mm 处。请注意,各分量的磁通密度峰值为 75mT。此系统中当然可以采用 TMAG5110 或 TMAG5111 来缩小磁体大小或增加磁体与传感器之间的距离。
这里需要注意的是,两个分量刚好 90° 异相并具有相同的峰值幅度。这种情况下的对齐相对比较简单,幅度差异造成的影响也很小。
图 3-19 同轴磁场分量此类磁体和对齐的缺点在于分辨率。我们只能确定每个 90° 步进。若要在采用此类磁体时获得更高的精度,磁体需要相对于所检测的主体以更快的速率旋转。
虽然我们只观察到灵敏度不匹配导致的正交误差,但是在匹配最差的情况下仍有高达 1.16°的误差。尽管输入的幅度远大于多极情况中的幅度,但是由于机械和电场相位具有 1:1 比率,误差仍然大于 1°。采用多极磁体时,角度分辨率会有所提高,误差会有所下降。