图 3-20 显示了平面内放置情况。我们并未使用两个单独的器件来检测正交,而是使用一个与磁体共面的 2D 传感器。
这时磁场的径向分量具有大致相同的幅度,因为它位于磁体下方并且空气间隙很小。我们发现,当传感器与磁体表面之间的间距为 3.25mm 时,两个相关分量之间的峰值幅度非常相似,并且没有 z 分量。
采用这种对齐方式时,与磁体的距离可以更远。不过,很多系统可能在机械层面上禁止使用该方法。如
简介中所示,由于幅度不匹配和灵敏度误差,预计会产生约 1.35° 的误差。磁体越是靠近传感器,此误差就越小。